2172203
Konfekcionovaný ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Flexibilní; PROFINET, ETHERNET/IP; Aplikace PROFINET®: Typ C; Cat.5; SF/UTP; 2x2; M 12 (Kódování D), Zástrčka, Rovné (180 °); M 12 (Kódování D), Zástrčka, Úhlová (90 °); 7.5 m
IE-PNC-5-M12D-A-7,5-P-2-22-FD-M12D-S
Přidat do porovnání produktů
Cena
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
1 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- K dispozici jako jednostranná konfekce připojovacího kabelu pro flexibilní stanovení délky kabelu a volný výběr dalšího připojení.
- K dispozici také jako oboustranně konfekcionovaný kabel pro úsporu času při instalaci.
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 5 výkon do 100 Mb/s.
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- Úhlový tvar konektoru je vhodný pro prostorově úsporný kabelový vývod.
Použití
- Pro pevné uložení v síti PROFINET (typ C).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z polyuretanu a konektory odolávají vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.