2171214
Konfekcionovaný ethernetový kabel; Flexibilní, Pevné uložení; PROFINET, ETHERNET/IP; Aplikace PROFINET®: Typ B; Cat.5; SF/UTP; Polyvinylchlorid; 2x2; RJ 45, Zástrčka, Rovné (180 °); M 12 (Kódování D), Zástrčka, Rovné (180 °); 0.5 m
IE-PNB-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-7-RJ45
Přidat do porovnání produktů
Cena
982,00 Kč
(98.200,34 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici jako jednostranná konfekce připojovacího kabelu pro flexibilní stanovení délky kabelu a volný výběr dalšího připojení.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- K dispozici také jako oboustranně konfekcionovaný kabel pro úsporu času při instalaci.
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 5 výkon do 100 Mb/s.
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- Úhlový tvar konektoru je vhodný pro prostorově úsporný kabelový vývod.
- K dispozici také s konfekcionovanou přírubovou spojkou pro snadné vedení stěnami rozvaděčů.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB® (platí pouze pro kabel).
Použití
- Pro pohyblivé použití v síti PROFINET (typ B), díky konstrukci lankového vodiče.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.