Ethernetový kabel; Flexibilní, Pevné uložení; PROFINET, ETHERNET/IP, Ethernet; Aplikace PROFINET®: Typ B; Cat.5e; SF/UTP; PVC; zelenáZkopírováno do schránky
Přidat do porovnání produktů
Zaregistrujte se pro individuální cenu.
Cena
6.825,77 Kč
(6.825,77 Kč/100 M)
Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat.5 nebo Cat.5e výkon do 100 Mbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz.
- Kabel s podporou Power over Ethernet (PoE) pro současné napájení a přenos dat menších síťových komponent s nízkými energetickými nároky (např. IP kamery, Wireless Access Points).
- K dispozici jako robustní PVC varianta s osvědčenou odolností proti dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- K dispozici jako kabel FRNC odolný proti plameni a bez halogenů, který splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu ve veřejných prostorech.
- Konstrukce „Fast Connect“ včetně vnitřního pláště a křížového separátoru výrazně zkracuje dobu montáže kabelu tím, že eliminuje časově náročné odstranění stínění párů. Kromě toho zajišťuje nezmenšené vzájemné stínění párů žil.
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Certifikace Underwriters Laboratories/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Pro flexibilní použití v síti PROFINET (typ B).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNet/IP.
- Vhodné pro všechny LAN sítě a ethernetové použití (aplikace) až do 100Base-T.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Uvedený na seznamu UL jako Power Limited Tray Cable (PLTC), pro otevřené uložení do kabelových žlabů.
- Vhodné pro použití v infrastruktuře pro nabíjení střídavým a stejnosměrným proudem pro elektromobilitu.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.