2170901
Ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; PVC; černá
ETHERLINE® Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.721,62 Kč
(9.721,62 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Kabel s podporou Power over Ethernet (PoE) pro současné napájení a přenos dat menších síťových komponent s nízkými energetickými nároky (např. IP kamery, Wireless Access Points).
- Cat. 5 výkon do 100 Mb/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz.
Použití
- K flexibilnímu použití v síti PROFINET (typ C).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.