2170941
Ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Torze, Festoon; PROFINET; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® ROBOT PN FC CAT.5e 1x4x22AWG
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.825,60 Kč
(14.825,60 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Konstrukce „Fast Connect“ s vnitřním pláštěm umožňuje snadné odizolování a konfekcionování kabelu.
- Konstrukce kabelu dle standardu PROFINET „Typ R“ pro robotické aplikace.
- Spojuje základní vlastnosti kabelu pro použití ve vlečném řetězu a pro torzní a střídavé ohybové namáhání v jednom kabelu.
- Kompatibilní s komponentami kompatibilními s PROFINET.
- Speciální stočení žil umožňuje současné ohýbání a kroucení (torzní úhel až ± 180°/m).
- Úspěšně testováno na 5 milionů ohybových cyklů ve vlečném řetězu, 5 milionů torzních cyklů a 1 milion střídavých ohybových cyklů v ohybové zkoušce TicToc.
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Speciálně pro vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití s torzním namáháním v průmyslových robotech a manipulačních zařízeních v síti PROFINET (typ R).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.