2170455
Ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.7; S/FTP; TPE; černá
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.7
Přidat do porovnání produktů
Cena
51.984,14 Kč
(17.043,98 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Proti plameni obzvláště odolný datový kabel pro náročná prostředí.
- Vynikající odolnost proti velkému množství chemických látek (např. sloučeninám čpavku a bioplynům), jakož i proti rostlinným, živočišným nebo syntetickým tukům a olejům (např. bioolejům a hydraulickým olejům na bázi esterů).
- Obzvláště vhodný ve spojení s čisticími a chladicími prostředky rozpustnými ve vodě.
- Odolává horké vodě a páře při častém čištění parním paprskem.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz (Cat. 5e) nebo do 600 MHz (Cat. 7).
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.
- Typickými oblastmi použití jsou myčky, čističky odpadních vod, kompostovací zařízení a aplikace v potravinářském průmyslu.
- Varianty „PN“ jsou vhodné k pohyblivému použití v síti PROFINET (typ B).
- Verze „FLEX“ se sníženým průřezem vodiče je vhodná pro aplikace s omezeným prostorem.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Vhodný pro venkovní použití.