2170919
Single Pair Ethernet cable; Flexibilní, Pevné uložení; Ethernet, Ethernet-APL, Single Pair Ethernet; SF/UTP; PVC; modrá
ETHERLINE® T1L FLEX FC Y 1x2x18/7AWG
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.364,00 Kč
(8.728,00 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Ethernet Advanced Physical Layer (Ethernet-APL) umožňuje přenos dat přes ethernet až na provozní úroveň v prostředí s nebezpečím výbuchu ve zpracovatelském průmyslu.
- Rychlý a efektivní přenos velkých objemů dat přes Ethernet rychlostí 10 Mbit/s pro překlenutí dlouhých vzdáleností (délka hlavního kabelu až 1000 m nebo větví do 200 m).
- Kompletní interoperabilita provozních zařízení a systémů různých výrobců díky bezproblémovému připojení k síti Industrial Ethernet.
- Ethernetové propojení provozních zařízení umožňuje shromažďovat a analyzovat data v reálném čase a poskytuje množství dalších informací (big data) pro optimalizaci procesů (např. prediktivní údržba).
- Ethernet APL podporuje typ ochrany proti výbuchu „jiskrová bezpečnost“ a je založen na konceptu 2-WISE (2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) dle IEC TS 60079-47. Výsledkem je technologie ochrany proti výbuchu s vysokou úrovní ochrany.
- Kabel s podporou Power over Data Line (PoDL) dle IEEE 802.3bu pro současné napájení a přenos dat do koncových zařízení SPE s nízkými energetickými nároky (do 50 W).
- Konstrukce „Fast Connect“ s vnitřním pláštěm umožňuje snadné odizolování a konfekcionování kabelu.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Pro strukturovanou kabeláž budov podle DIN EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Obzvláště vhodný pro dlouhé přenosové vzdálenosti až 1000 m podle IEC 61156-13.
- Pro aplikace Single Pair Ethernet (SPE) 10Base-T1-L podle IEEE 802.3cg.
- Zejména pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu.
- Uvedený na seznamu UL jako Power Limited Tray Cable (PLTC), pro otevřené uložení do kabelových žlabů.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.