2172263
Konfekcionovaný ethernetový kabel; Torze, Flexibilní; PROFINET, ETHERNET/IP; Aplikace PROFINET®: Typ C; Cat.6A; SF/FTP; Polyuretan; 4x2; M 12 (Kódování X), Zástrčka, Rovné (180 °); M 12 (Kódování X), Zástrčka, Rovné (180 °); 0.5 m
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-24-T-M12X-S
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.131,15 Kč
(213.115,44 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kabel konfekcionovaný na jedné nebo na obou stranách šetří čas během instalace a snižuje nebo eliminuje možnost chyb při montáži na místě.
- Speciální stočení žil umožňuje otáčení s torzním úhlem až ± 180°/m. Kabel byl úspěšně testován na 5 miliónů torzních cyklů.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- Cat. 6A výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 500 MHz.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, trvale pohyblivé použití s torzním namáháním v průmyslových robotech a manipulačních zařízeních.
- Vhodný také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- K flexibilnímu použití v síti PROFINET (typ C).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.