2170482
Ethernetový kabel; Torze; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ C; Cat.6A; PVC; zelená
ETHERLINE® TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.204,64 Kč
(24.409,28 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Speciální stočení žil umožňuje současné ohýbání a kroucení (torzní úhel až ± 180°/m).
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Cat. 6A výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 500 MHz.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo z PUR odolným proti oděru.
- Varianta "TORSION P" je bezhalogenová, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, trvale pohyblivé použití s torzním namáháním v průmyslových robotech a manipulačních zařízeních.
- Vhodný také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- K flexibilnímu použití v síti PROFINET (typ C).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.