2170907
Ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; XLPE; Bez halogenů; černá
ETHERLINE® TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.807,94 Kč
(25.615,88 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro ochranu osob a majetku.
- Odpovídá normám pro použití v kolejových vozidlech (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, sady požadavků R22 a R23, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).
- Splňuje normy pro použití v kolejových vozidlech (požadavky na požární bezpečnost a konstrukci kabelu dle DIN EN 50264-3-1, typ XM).
- Certifikováno také podle zkušebních norem NF AFNOR (Association française de normalisation) (viz Technické údaje).
- Zesítěné izolační a plášťové materiály podporují dlouhou životnost při vysokých teplotách.
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz (Cat. 5e) nebo do 600 MHz (Cat.6A a Cat.7).
Použití
- Pro zapojení kamer, informačních a zábavních systémů nebo systémů pro prodej jízdenek v silničních vozidlech.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Pro flexibilní použití v síti PROFINET (typ B).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vysoká odolnost proti olejům, pohonným hmotám, louhům a kyselinám.
- Vhodný pro venkovní použití.