0151001
Prodlužovací vedení; LX; DIN; PVC-rund; 2X1.5
KE1L Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN
Přidat do porovnání produktů
Cena
132.052,90 Kč
(13.205,29 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 1000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Prostorově úsporné a flexibilní
- Více informací najdete v technické tabulce T8 a v technických listech
Použití
- V oblasti měření teplot nebo řízení výrobních procesů v kombinaci plášťovým termočlánkem. Izolační materiály vybírejte s ohledem na maximální teplotu okolí hlavice termočlánku.
- Materiály vodičů (slitiny): Fe/CuNi (LX, JX) Slitiny vodičů jsou shodné se slitinami termočlánků
- NiCr/Ni (K, KX, KCA) K a KX verze: slitiny vodičů jsou shodné se slitinami termočlánků KCA verze: kompenzační slitiny (u KCA: Fe/CuNi) nejsou shodné se slitinami termočlánků
- PtRh/Pt (RCB, SCB) Kompenzační slitiny (pro RCB, SCB: Cu/CuNi) nejsou shodné se slitinami termočlánků
- Umožňují měření teploty také v místech, ve kterých není bezkontaktní měření možné nebo smysluplné