61804411
Hadicové šroubení; M 16; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;
FIPLOCK ONE 45° M16X1.5 / 12 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.854,30 Kč
(18.543,02 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Velmi vysoká pevnost v tahu díky univerzálnímu systému ozubení
- Zajišťuje bezpečnou montáž díky integrovanému systému kódování
- Vynikající krytí IP
Použití
- Požadavek na vyšší kapalinotěsnost
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12