61804456
Hadicové šroubení; NPT 1 1/4"; Bez halogenů; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;
FIPLOCK ONE 45° NPT 1-1/4'' - 36 GY
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.071,50 Kč
(76.787,44 Kč/100 Ks)
4 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Velmi vysoká pevnost v tahu díky univerzálnímu systému ozubení
- Zajišťuje bezpečnou montáž díky integrovanému systému kódování
- Vynikající krytí IP
Použití
- Požadavek na vyšší kapalinotěsnost
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12