61804877
Hadicové šroubení; M 20; Jmenovitá velikost: 17; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 17; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
FIPLOCK ONE-CLICK M20 / 17 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.350,72 Kč
(33.507,17 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Velmi vysoká pevnost v tahu díky univerzálnímu systému ozubení
- Zajišťuje bezpečnou montáž díky integrovanému systému kódování
- Vynikající krytí IP
Použití
- Požadavek na vyšší kapalinotěsnost
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12