61805048
Hadicové šroubení; Jmenovitá velikost: 29; Pro vnější průměr hadice: 29mm; Polyamid; Bez halogenů; IP 67, IP 66, IP 69, IP 68
FIPLOCK ONE-CS 29 GY
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.297,89 Kč
(38.298,22 Kč/100 Ks)
6 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Velmi vysoká pevnost v tahu díky univerzálnímu systému ozubení
- Zajišťuje bezpečnou montáž díky integrovanému systému kódování
- Vynikající krytí IP
Použití
- Požadavek na vyšší kapalinotěsnost
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12