61804931
Hadicové šroubení; NPT 1/4"; Jmenovitá velikost: 10; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 10; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
FIPLOCK ONE-MS NPT 1/4'' - 10 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.788,78 Kč
(67.887,77 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Velmi vysoká pevnost v tahu díky univerzálnímu systému ozubení
- Zajišťuje bezpečnou montáž díky integrovanému systému kódování
- Vynikající krytí IP
Použití
- Požadavek na vyšší kapalinotěsnost
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12