61803951
Paralelně drážkovaná ochranná hadice; Vnitřní průměr: 43.1mm; Vnější průměr: 54.2mm; Jmenovitá velikost: 45; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
FIPSPLIT 2PAF 45 / 43.1X54.2 BK 25M
Přidat do porovnání produktů
Cena
34.090,60 Kč
(136.362,40 Kč/100 M)
25 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Flexibilní konstrukce hadice umožňuje malé poloměry ohybu a je optimální pro prostorově úsporné uložení ve stísněném prostoru v suchých a vlhkých prostorech, ale i venku
- Tvarově stabilní
- Flexibilní
- Odolný proti mechanickému poškození
Použití
- Pro použití v kolejových vozidlech a autobusech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Železniční technika
- Vybavení veřejné dopravy