83280290
Etiketa pro termotransferový potisk; Celková šířka: 12mm; modrá; Polyuretan
Cablelabel detectable 60x10 BU
Přidat do porovnání produktů
Cena
20.007,02 Kč
(2.000.701,67 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Díky jemným kovovým částicím v materiálu lze detekovat rentgenovým nebo magnetickým detektorem kovů. Pokud se etiketa nedopatřením dostane do přímého výrobního prostředí potravin, může být snadněji lokalizována. Lze se tak vyhnout drahým prostojům zařízení.
- Použití výrobku pomáhá potravinářským podnikům realizovat koncepci HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
- V souladu s FDA 21 CFR - GRAS (Generally Recognized as Safe), tedy "obecně uznávaný jako bezpečný". Standard kvality pro potravinářský a nápojový průmysl v Severní Americe.
- V souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro potravinářský a nápojový průmysl v Evropě.
- Proces termotransferového tisku vytváří trvanlivé etikety odolné proti rozmazání a poškrábání, které jsou odolné proti agresivním médiím, mikroorganismům a olejům.
- Krátkodobě odolává teplotám do +115 °C a je odolný proti hydrolýze, což je rozhodující vlastnost při častých čisticích procesech horkou vodou nebo párou.
- Flexibilní materiál umožňuje snadnou montáž pomocí 1 nebo 2 detekovatelných kabelových vázacích pásků.
- V modré barvě pro snadné odlišení od potravin.
Použití
- Pro označování jednožilových vodičů, kabelů a komponent v náročných průmyslových odvětvích. Typickými oblastmi použití jsou potravinářský průmysl a balicí zařízení.
- Lze potisknout termotransferovou tiskárnou FLEXIMARK®.
- Lze potisknout pomocí softwaru FLEXIMARK®.
- Vhodný pro venkovní použití.
Komentáře