83881100
Temperature indicator; Průměr kabelu: 2.3mm - 4.2mm; fialová; Bez halogenů
FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -50
Přidat do porovnání produktů
Cena
16,07 Kč
(1.607,06 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Bezpečná, rychlá a jednoduchá instalace.
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žádné zdravotně závadné plyny.
Použití
- Použitelný v suchých vnitřních prostorech.