83881112
Temperature indicator; Průměr kabelu: 23.0mm - 31.0mm; fialová; Bez halogenů
FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -6
Přidat do porovnání produktů
Cena
50,17 Kč
(5.017,42 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Bezpečná, rychlá a jednoduchá instalace.
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žádné zdravotně závadné plyny.
Použití
- Použitelný v suchých vnitřních prostorech.