2210703
Připojovací kabel; 1X50; Certifikováno HAR; U0/U: 100/100 V; Pryž; Flexibilní
H01N2-D 1X50
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.612,14 Kč
(22.448,57 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H01N2-D, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Bezpečný přenos vysokých proudů díky flexibilní a odolné konstrukci kabelu.
Použití
- Pro připojení obloukové svářečky a ručního držáku elektrod do jmenovitého napětí 100 V.
- Pro flexibilní použití, volně na vzduchu, bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Lze po omezenou dobu používat venku.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.