1600250
Připojovací kabel; 2X0.75; Certifikováno HAR; U0/U: 300/500 V; Pryž; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
H05RN-F 2X0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.257,24 Kč
(2.514,49 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05RN-F, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
Použití
- Pro všestranné použití s domácími spotřebiči a mobilními elektrickými ručními přístroji.
- Typickými oblastmi použití jsou také světelné řetězy a ruční inspekční lampy.
- Pro flexibilní použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém a olejovém prostředí.
- Vhodný pro lehké mechanické namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.