1600200
Připojovací kabel; 3G1.5; Certifikováno HAR; U0/U: 300/500 V; Pryž; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
H05RR-F 3G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
442,27 Kč
(4.422,74 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05RR-F, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
Použití
- Pro použití s ručním nebo síťovým nářadím a jednoduchými nástroji.
- Pro flexibilní použití.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vhodný pro lehké mechanické namáhání.
- Lze po omezenou dobu používat venku.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.