4510011K
Jednožilový vodič; 1X0.5; černá; Velký karton; U0/U: 300/500 V; PVC; Certifikováno HAR; Pevné uložení
H05V-K EMBOSS 1X0,5 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.358,30 Kč
(378,61 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05V-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Ideální pro automatizovanou výrobu kabelové konfekce ve velkém množství.
- Reliéfní kabel pro individuální trvalý dodatečný potisk.
- K dispozici také jako kruh nebo na cívce.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Pro zapojení svítidel.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Lze použít do -40 °C.