4515041
H05V2-K
Jednožilový vodič; 1X0.5; červená; Kruh; U0/U: 300/500 V; PVC; Certifikováno HAR; Pevné uložení
H05V2-K 1X0,5 RD
Přidat do porovnání produktů
Cena
430,38 Kč
(430,38 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tepelná odolnost až do 90 °C umožňuje vyšší proudovou zatížitelnost při vyšších teplotách okolí. V některých případech to umožňuje při dodržení platných norem zvolit menší průřezy vodičů.
- Schválení Llyod's Register (LR) pro námořní použití.
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05V2-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ pro ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Pro napěťovou třídu 300/500 V.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- K dispozici také ve velkých kartonových krabicích na jedno použití.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.