0011000
Ovládací kabel; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; H05VV5-F; Flexibilní
H05VV5-F 3G0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.064,48 Kč
(2.128,95 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05VV5-F, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Vysoká odolnost proti olejům dle DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a zejména v olejovém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům.