4725001K
Jednožilový vodič; 1X0.5; zeleno-žlutá; Velký karton; U0/U: 300/500 V; Směs bez halogenů; Certifikováno HAR; Pevné uložení
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 GNYE
Přidat do porovnání produktů
Cena
73.834,80 Kč
(615,29 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 12000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05Z-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Bezhalogenová směs izolace žil stejně jako nízká tvorba kouřových plynů a nízká korozivnost plynů v případě požáru podporují jejich použití ve veřejných prostorech.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Kompaktní konstrukce pro snadné zpracování.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- K dispozici jako kruh, na cívce nebo ve velkém kartonu na jedno použití.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů, které splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro zapojení svítidel.
- Pro pevné a chráněné uložení v elektroinstalační trubce na nebo pod omítku.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Lze použít v suchých prostorech.
- Pro provozní teploty od -40 °C do +90 °C.