16000883
Připojovací kabel; 4G150; Certifikováno HAR; U0/U: 450/750 V; Pryž; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
H07RN-F 4G150
Přidat do porovnání produktů
Cena
861.841,58 Kč
(344.736,63 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H07RN-F, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Jednožilové kabely tohoto typu lze použít pro instalaci odolnou proti zkratu a zemnímu spojení.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
Použití
- Pro použití s ručním nebo síťovým nářadím a komerčními a zemědělskými obráběcími stroji.
- Pro pevné nebo volné uložení nebo uložení do ochranných hadic.
- V případě pevného a chráněného uložení je možný provoz i do 1000 V.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Odolává silnému mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.