1600600
Připojovací kabel; 1X4; Certifikováno HAR; U0/U: 450/750 V; Pryž; Flexibilní
H07RN8-F 1X4
Přidat do porovnání produktů
Cena
471.817,00 Kč
(4.718,17 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 10000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H07RN8-F, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Normativně testováno pro použití ve sladké vodě do hloubky vody 10 m a teploty vody 40 °C.
Použití
- Vhodný jako flexibilní připojovací nebo prodlužovací kabel.
- Typickými oblastmi použití jsou obráběcí stroje nebo ponorná čerpadla.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a olejovém prostředí. Zejména vhodný pro použití pod vodou.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.