4520001E
Jednožilový vodič; 1X1.5; zeleno-žlutá; Velký karton; U0/U: 450/750 V; PVC; Certifikováno HAR; Pevné uložení
H07V-K EMBOSS 1X1,5 GNYE
Přidat do porovnání produktů
Cena
29.568,80 Kč
(739,22 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H07V-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ ověřující zkoušenou bezpečnost a kvalitu (neplatí pro: transparentní, zelenou (jednobarevnou), žlutou (jednobarevnou) a všechny dvojbarevné (kromě zeleno-žluté a žluto-zelené)).
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- Ideální pro automatizovanou výrobu kabelové konfekce ve velkém množství.
- Reliéfní kabel pro individuální trvalý dodatečný potisk.
- K dispozici také jako kruh nebo na cívce.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Pro zapojení svítidel.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Lze použít do -40 °C.