4527001
Jednožilový vodič; 1X1.5; zeleno-žlutá; Kruh; U0/U: 450/750 V; PVC; Certifikováno HAR; Pevné uložení
H07V-U 1x1,5 GNYE
Přidat do porovnání produktů
Cena
722,36 Kč
(722,36 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H07V-U, se zkušební značkou ◁HAR▷ ověřující zkoušenou bezpečnost a kvalitu (neplatí pro: zelenou (jednobarevnou), žlutou (jednobarevnou)).
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Kompaktní konstrukce pro snadné zpracování.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- K dispozici jsou různé délky kruhů.
- Větší délky kruhů šetří docházkové vzdálenosti. Kruhy Maxi (čísla výrobků končící na „X“) jsou vhodné pro použití s modulem TRONIC. V kombinaci s vozíkem pro jednožilové vodiče TRONIC se modul používá pro řízené a vedené stříhání a pro přehledné a kompaktní uložení jednožilových vodičů.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro zapojení svítidel.
- Lze použít i pro domácí elektroinstalaci.
- Kruhy Maxi (čísla výrobků končící na „X“) jsou vhodné pro použití s modulem TRONIC.
- Pro pevné a chráněné uložení v elektroinstalační trubce na nebo pod omítku.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.