4519011
Jednožilový vodič; 1X1.5; černá; Kruh; U0/U: 450/750 V; PVC; Certifikováno HAR; Pevné uložení
H07V2-K 1X1,5 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
832,99 Kč
(832,99 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tepelná odolnost až do 90 °C umožňuje vyšší proudovou zatížitelnost při vyšších teplotách okolí. V některých případech to umožňuje při dodržení platných norem zvolit menší průřezy vodičů.
- Schválení Llyod's Register (LR) pro námořní použití.
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H07V2-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ pro ověřenou spolehlivost a kvalitu (neplatí pro: transparentní, zelenou (jednobarevnou), žlutou (jednobarevnou) a všechny dvojbarevné verze (kromě zeleno-žluté a žluto-zelené)).
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Pro napěťovou třídu 450/750 V.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- K dispozici také ve velkých kartonových krabicích na jedno použití. Dostupnost velkých krabic závisí na barvě a průřezu a obecně se udává pouze pro průřezy vodičů do 6 mm².
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.