4726122
Jednožilový vodič; 1X2.5; zelená; Kruh; U0/U: 450/750 V; Směs bez halogenů; Pevné uložení
X07Z-K 90°C 1x2,5 GN
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.695,03 Kč
(1.695,03 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H07Z-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ ověřující zkoušenou bezpečnost a kvalitu (neplatí pro: transparentní, zelenou (jednobarevnou), žlutou (jednobarevnou) a všechny dvojbarevné (kromě zeleno-žluté a žluto-zelené)).
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Bezhalogenová směs izolace žil stejně jako nízká tvorba kouřových plynů a nízká korozivnost plynů v případě požáru podporují jejich použití ve veřejných prostorech.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Kompaktní konstrukce pro snadné zpracování.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- K dispozici jako kruh, na cívce nebo ve velkém kartonu na jedno použití. Dostupnost velkých krabic závisí na barvě a průřezu a obecně se udává pouze pro průřezy vodičů do 6 mm².
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů, které splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro zapojení svítidel.
- Pro pevné a chráněné uložení v elektroinstalační trubce na nebo pod omítku.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Lze použít v suchých prostorech.
- Pro provozní teploty od -40 °C do +90 °C.