4724060
Jednožilový vodič; 1X1.5; černá; Kruh; U0/U: 450/750 V; Směs bez halogenů; Certifikováno HAR; Pevné uložení
H07Z1-K Type 2 1x1,5 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
948,34 Kč
(948,34 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H07Z1-K, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Bezhalogenová směs izolace žil stejně jako nízká tvorba kouřových plynů a nízká korozivnost plynů v případě požáru podporují jejich použití ve veřejných prostorech.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Kompaktní konstrukce pro snadné zpracování.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro zapojení svítidel.
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Pro pevné a chráněné uložení v elektroinstalační trubce na nebo pod omítku.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Lze použít v suchých prostorech.
- Pro provozní teploty od -40 °C do +70 °C.