1600821
Připojovací kabel; 4G2.5; Certifikováno HAR; U0/U: 450/750 V; Pryž; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
H07ZZ-F 4G2,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.680,16 Kč
(15.360,33 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H07ZZ-F, se zkušební značkou ◁HAR▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
Použití
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Pro použití s ručním nebo síťovým nářadím a komerčními a zemědělskými obráběcími stroji.
- Pro flexibilní použití.
- V případě pevného a chráněného uložení je možný provoz i do 1000 V.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Odolává silnému mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.