1023775
Solární kabel; 1X6; červená; 6.4 mm; Provozní napětí (max.): 1,8kVDC; Směs bez halogenů; Flexibilní; Crush-Resistance test dle: UL854
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X6 RD
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.094,76 Kč
(3.094,76 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optimalizovaná cena ve srovnání s předchozím produktem LAPP "H1Z2Z2-K" navzdory vylepšení vlastností.
- Certifikace třetí stranou podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H1Z2Z2-K (podle EN 50618) potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Přizpůsobeno zvýšeným požadavkům na požární ochranu v rámci EU díky zlepšeným požárním vlastnostem. Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Lepší mechanická zatížitelnost ve srovnání s předchozím výrobkem LAPP "H1Z2Z2-K", testovaná zkouškou „Impact-Resistance-Test“ dle 854, která se vztahuje k uložení do země.
- Zesítěné materiály izolace a pláště podporují trvanlivost při vysokých teplotách nebo při vysokém proudovém zatížení, zajišťují vysokou dielektrickou pevnost a vysokou zkratovou teplotu.
- K dispozici ve třech různých barvách vnějšího pláště, aby vodič DC mohl být identifikován zvenčí.
Použití
- K nechráněnému připojení solárního modulu a střídače v uzemněných a neuzemněných fotovoltaických zařízeních dle EN 50618.
- Pro vzájemné propojení solárních modulů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití, případně pro volné zavěšení.
- Lze instalovat do uzavřených instalačních kanálů, pod omítku a do přístrojů.
- Uložení do země v ochranných trubkách pouze při odvodnění při zamokření.
- V a na zařízeních s ochrannou izolací třídy ochrany II dle EN 50618.
- Pro aplikace odolné proti zkratu a zemnímu spojení dle EN 50618 a HD 60364-5-52.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.