38115778
Brašna na nářadí pro optické kabely; Typ optického kabelu: GOF;
FO-TOOL-KIT
Přidat do porovnání produktů
Cena
24.728,14 Kč
(2.472.814,47 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Všechny běžné nástroje a čisticí prostředky stejně jako potřebné příslušenství pro přípravu optických kabelů a konektorů GOF pod jedním číslem výrobku.
- Aramidové nůžky se speciálním břitem pro snadné stříhání aramidových vláken.
- Kompaktní zdroj červeného světla s jasně viditelným světlem ke kontrole průchodnosti optických kabelů a pro optickou identifikaci poškození nebo poruch.
- Kleště pro odizolování vláken s čelistmi pro běžné průměry k odizolování jednotlivých vrstev vláken.
- Čistící utěrky bez chloupků a čisticí prostředky s praktickým třícestným dávkovačem pro jednoduché a důkladné čištění vláken.
- Pinzeta a nádoba pro bezpečné sebrání a skladování zbytků vláken.
- Čistič koncovek pro bezpečné a snadné čištění koncovek 1,25 mm a 2,5 mm. Lze použít až pro 800 čisticích operací.
- Čistící kazeta pro odstranění nečistot z koncových ploch konektoru s automatickým posuvem po vyčištění.
- Naplněná taška na nářadí s nastavitelným bederním pásem pro optimální pohodlí při nošení a několika vnitřními přihrádkami pro dostatek úložného prostoru.
Použití
- Pro správnou montáž a instalaci konektorů Fibre Fast Connect na optické kabely GOF.
- Taška na nářadí je k dispozici pouze zcela naplněná. Spotřební materiál lze znovu zakoupit jednotlivě.