28052007
GOF; 2x OM1; J-vnitřní optické kabely: J-V(ZN)HH; Vlečný řetěz, Flexibilní; Aplikace PROFINET®: Typ C; Aramidová příze; Polyuretan; zelená
HITRONIC® GOF DUPLEX PNC 2G 62,5/125 OM1
Přidat do porovnání produktů
Cena
190.546,00 Kč
(19.054,60 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Bezhalogenová směs pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Trvanlivý kabel, úspěšně testovaný na 1,5 milionů ohybových cyklů ve vlečném řetězu a 1,5 milionů střídavých ohybových cyklů při ohybové zkoušce TicToc.
- Konstrukce kabelu umožňuje otáčení s torzním úhlem až ± 180°/m.
- S nekovovými aramidovými vlákny pro odlehčení tahu.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
- Jako breakout kabel umožňuje konfekcionování na místě.
- K dispozici v různých kategoriích vláken GOF (OM1 - OM3, OS2).
Použití
- Pro vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu v síti PROFINET (typ C).
- Pro pevné a chráněné uložení v instalačních kanálech, kabelových žlabech, v oblasti stoupaček, v dutých stropech a podlahách a na krátké vzdálenosti.
- Lze použít v suchých prostorech.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z polyuretanu je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a je vysoce odolný proti chemikáliím.