26640912
GOF; 12x OS2; A-optické venkovní kabely: A-DQ(ZN)B2Y; Venkovní zavěšení; Skelná příze; Polyetylen; černá
HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.695,76 Kč
(6.695,76 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- Kabel s centrální trubičkou plněnou gelem zajišťuje podélnou a příčnou vodotěsnost, a tím optimální ochranu vláken.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žádné zdravotně závadné plyny.
Použití
- Speciálně k venkovnímu použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vnější plášť z PE je do značné míry odolný vůči kyselinám a louhům.