27900404
GOF; 4x OM4; A-optické venkovní kabely: A-DQ(ZN)(SR)2Y; Pevné uložení; Skelná příze; Polyetylen; černá
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM4
Přidat do porovnání produktů
Cena
332.508,25 Kč
(7.732,75 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 4000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- Kabel s centrální trubičkou plněnou gelem zajišťuje podélnou a příčnou vodotěsnost, a tím optimální ochranu vláken.
- Se zpevněním skelnou přízí k odlehčení tahu.
- Ocelový vlnitý plášť pro zvýšené mechanické namáhání a maximální ochranu proti hlodavcům.
- Vnější plášť s nízkým třením a malé poloměry ohybu umožňují snadnou instalaci kabelu.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žíravé kyseliny nebo zdravotně závadné plyny.
Použití
- Speciálně k venkovnímu použití.
- Vhodný pro sítě WAN.
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Lze použít v suchém, vlhkém a drsném prostředí.
- Lze uložit přímo do země.
- Pro pevné uložení do trubek a uzavřených instalačních kanálů.
- Pro otevřené uložení do kabelových žlabů.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PE je do značné míry odolný vůči kyselinám a louhům.