27920112
GOF; 12x OM1; A-optické venkovní kabely: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y; Pevné uložení; Skelná příze; Polyetylen; černá
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62,5/125 OM1
Přidat do porovnání produktů
Cena
171.210,00 Kč
(8.560,50 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- Kabel s centrální trubičkou plněnou gelem zajišťuje podélnou a příčnou vodotěsnost, a tím optimální ochranu vláken.
- Se zpevněním skelnou přízí k odlehčení tahu.
- Ocelový vlnitý plášť pro zvýšené mechanické namáhání a maximální ochranu proti hlodavcům.
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žíravé kyseliny nebo zdravotně závadné plyny.
- K dispozici v různých kategoriích vláken GOF (OM1 - OM3, OS2).
Použití
- Speciálně k venkovnímu použití.
- Vhodný pro sítě WAN.
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Lze uložit přímo do země.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PE je do značné míry odolný vůči kyselinám a louhům.