26000402
GOF; 2x OM4; J-vnitřní optické kabely: J-V(ZN)HH; Pevné uložení; Aramidová příze; Směs bez halogenů; fialová
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM4
Přidat do porovnání produktů
Cena
217.716,60 Kč
(10.885,83 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
- S bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH, který splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Pro pevné uložení do trubek a uzavřených instalačních kanálů.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.