27400104
GOF; 4x OM1; Pevné uložení; Skelná příze; Směs bez halogenů; Odolnost proti plameni dle: IEC60332-1-2; tmavě šedá
HITRONIC® HUN1500 4 G 62.5/125 OM1
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.565,79 Kč
(3.565,79 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kabel s centrální trubičkou plněnou gelem zajišťuje podélnou a příčnou vodotěsnost, a tím optimální ochranu vláken.
- Se zesílenými prvky ze skelné příze pro odlehčení tahu a ochranu proti hlodavcům.
- S bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH, který splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Vhodný pro sítě WAN.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.