27500104
GOF; 4x OM1; Pevné uložení; Skelná příze; Směs bez halogenů; Odolnost proti plameni dle: IEC60332-1-2; zelená
HITRONIC® HUW1500 4 G 62.5/125 OM1
Přidat do porovnání produktů
Cena
119.925,20 Kč
(5.996,26 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Kabel s centrální trubičkou plněnou gelem zajišťuje podélnou a příčnou vodotěsnost, a tím optimální ochranu vláken.
- Ocelový vlnitý plášť pro zvýšené mechanické namáhání a maximální ochranu proti hlodavcům.
- S bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH, který splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Vhodný pro sítě WAN.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.