26600248
GOF; 48x OM2; A-optické venkovní kabely: A-DQ(ZN)B2Y; Pevné uložení; Skelná příze; Polyetylen; černá
HITRONIC® HVN5000 4x12 G50/125 OM2
Přidat do porovnání produktů
Cena
726.933,20 Kč
(18.173,33 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 4000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- Kabel s centrální trubičkou plněnou gelem zajišťuje podélnou a příčnou vodotěsnost, a tím optimální ochranu vláken.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
- Se zesílenými prvky ze skelné příze pro odlehčení tahu a ochranu proti hlodavcům.
- Vnější plášť s nízkým třením a malé poloměry ohybu umožňují instalaci kabelů zafukováním vzduchem.
- Bezhalogenová směs pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
Použití
- Speciálně k venkovnímu použití.
- Vhodný pro sítě WAN.
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Lze použít v suchém, vlhkém a drsném prostředí.
- Lze uložit přímo do země.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PE je do značné míry odolný vůči kyselinám a louhům.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.