Plug. Play. Convey.
Modern conveyor systems in intralogistics are increasingly modular, data-driven and scalable. The right cabling architecture - whether centralised or decentralised - determines the installation effort, flexibility and long-term efficiency. LAPP offers end-to-end solutions for power and data distribution in modular conveyor systems - from classic control cabinet concepts to decentralised architecture along the conveyor line.
Whether centralised or decentralised - connectivity determines performance. Discover how LAPP enables scalable, efficient and future-proof conveyor systems.
Intralogistika v proměně: Proč se kabeláž stává klíčovou technologií
Dopravní technika je páteří moderních intralogistických systémů. Ať už se jedná o distribuční centrum, automatizovaný sklad nebo letiště – modulární dopravní systémy musí pracovat spolehlivě, flexibilně a ekonomicky.
S rostoucí modularizací se mění i požadavky na intralogistické kabeláže:
- Vyšší taktovací časy
- Flexibilní úpravy rozvržení
- Rychlejší realizace projektů
- Dostupnost 24/7
- Rostoucí datová komunikace
LAPP propojuje vše, co pohání vaši dopravní techniku – od energie po senzory.
Centrální kabeláž v dopravních zařízeních
With centralised cabling, the control system, frequency converter and power distribution are mainly located in the control cabinet or directly on the conveyor system. Motors, sensors and actuators are supplied from there.
Typické vlastnosti centrálních architektur
- Centrální přívod energie
- Jasná struktura systému
- Osvědčená architektura pro standardizovaná zařízení
Omezení modulárních dopravních systémů
S rostoucí složitostí zařízení vznikají:
- Dlouhé kabelové trasy
- Vysoké náklady na instalaci
- Omezená flexibilita při rozšiřování
Centrální kabeláž zůstává vhodná pro jasně strukturované, méně dynamické koncepce zařízení.
Decentralised cabling: The architecture for modular conveyor technology
The decentralised conveyor system architecture integrates power distribution, drive systems and communication directly along the conveyor line. Components such as I/O modules or frequency converters are located close to the process.
This structure is particularly suitable for modular conveyor systems with spatially distributed axes and flexible layouts.
Advantages of decentralised cabling
- Reduced cable lengths
- Faster installation thanks to plug-and-play
- Improved EMC thanks to short motor cables
- High scalability
- Clear zone structure along the line
Decentralised concepts create the basis for economically scalable intralogistics systems.
Budoucnost vyžaduje flexibilitu: chytré koncepty pro decentralizované kabelové rozvody.
Linová topologie
V případě linové topologie jsou energie a komunikace přenášeny z modulu do modulu. Každý segment dopravníku je součástí souvislé struktury bez samostatného zpětného vedení do centrálního rozvaděče. Tato architektura snižuje počet paralelních kabelových svazků a minimalizuje rozhraní mezi energetickou a řídicí úrovní. Linová topologie je obzvláště ekonomická u modulárních dopravních systémů s vysokou dynamikou změn.
- Snížená složitost instalace: Díky sekvenčnímu propojení modulů odpadá nákladné hvězdicové zapojení a centrální sběrné body.
- Rychlejší uvedení do provozu: Předem připravené spoje umožňují jasnou strukturu a zkracují dobu montáže.
- Vysoká škálovatelnost: Nové dopravní moduly lze integrovat do stávajících linek, aniž by bylo nutné zásadně upravovat celkovou architekturu.
- Optimalizované využití materiálu a prostoru: Méně svazků kabelů a redukované kabelové trasy zjednodušují plánování zařízení.
Kruhová topologie
Kruhová topologie umožňuje segmentované rozdělení energie a signálu podél dopravní linky. Moduly jsou propojeny přes definované přenosové body, čímž vzniká čisté oddělení jednotlivých dopravních úseků. Na rozdíl od čistě lineární struktury umožňuje kruhová architektura jasnější segmentaci energetických cest a údržbových zón. Topologie kruhu je vhodná zejména pro zařízení s vysokou frekvencí údržby a jasně vymezenými dopravními zónami.
Benefits
- Cílená údržba jednotlivých segmentů: Jednotlivé úseky lze kontrolovat nebo udržovat izolovaně, aniž by to mělo vliv na celou dopravní linku.
- Snížené šíření poruch: Poruchy v jednom modulu nemají přímý vliv na celou strukturu.
- Vylepšená transparentnost systému: Jasné předávací body usnadňují vyhledávání chyb a diagnostiku.
- Strukturované rozložení energie: Kruhová struktura podporuje čisté rozložení zátěže podél celého zařízení.
Hnací motorové válečky (MDR)
Hnací motorové válečky (MDR) integrují elektrický pohon přímo do dopravního válečku. Tím odpadá potřeba centrálních hnacích řetězců, převodovek nebo mechanických spojek. Každá dopravní zóna je řízena samostatně elektricky. To snižuje mechanickou složitost a zvyšuje přesnost řízení.
- Energetická účinnost podle zón: Provozovány jsou pouze aktivní dopravní segmenty, což snižuje spotřebu energie a tepelné zatížení.
- Méně mechanických opotřebitelných dílů: Méně externích pohonných komponent znamená nižší náklady na údržbu.
- Vysoká modularita: Dopravní segmenty lze integrovat nebo vyměnit nezávisle na sobě.
- Vylepšené podmínky EMC: Krátké motorové kabely a decentralizované ovladače snižují elektromagnetické rušení.
Průmyslová datová komunikace
Moderní dopravní systémy jsou vysoce propojené. Senzory, pohony, bezpečnostní komponenty a řídicí systémy neustále komunikují prostřednictvím průmyslových sítí. Nestabilní datová infrastruktura vede přímo k odstávkám nebo přerušením procesů. Promyšlená průmyslová síťová infrastruktura zvyšuje dostupnost zařízení, zlepšuje diagnostické možnosti a podporuje koncepce předvídavé údržby.
- Vysoká odolnost proti rušení (EMC): Motory, frekvenční měniče a výkonové kabely generují elektromagnetické rušivé pole. Datové kabely musí být odpovídajícím způsobem stíněny.
- Mechanická odolnost: Pohyb, vibrace a průmyslové podmínky prostředí vyžadují robustní konstrukci kabelů.
- Datové rychlosti s perspektivou do budoucna: Modulární systémy musí spolehlivě přenášet rostoucí objemy dat.
- Kompatibilita se standardy: Podpora průmyslových ethernetových a sběrnicových protokolů, jako je PROFINET.
Technologie propojení pro škálovatelné dopravní systémy
Společnost LAPP podporuje výrobce a provozovatele při realizaci centrálních a decentralizovaných koncepcí kabeláže v intralogistice.
Naše portfolio zahrnuje:
- Energetické a řídicí kabely
- Průmyslové datové kabely
- Průmyslové konektory
- Předem sestavené systémy Plug-and-Play
- Systémy ochrany a označování kabelů
Komplexní systémová řešení zkracují dobu instalace, zvyšují dostupnost zařízení a umožňují dlouhodobou škálovatelnost.
Zajímavosti o architektuře kabeláže v dopravních zařízeních
Lineární topologie je struktura kabeláže, ve které jsou dopravní moduly propojeny mezi jednotlivými jednotkami. Energie a data jsou přenášeny podél dopravní linky.
Na rozdíl od hvězdicových struktur neexistuje žádná centrální hlavní linka. Místo toho vzniká modulární řetězová struktura.
Linová topologie je vhodná zejména pro:
- Dopravní moduly založené na MDR
- Ovládání zón
- Rozšiřitelné rozvržení zařízení
Snižuje náklady na instalaci a podporuje jasnou segmentovou strukturu v rámci dopravního systému.
Kruhová topologie umožňuje strukturované rozdělení energie a signálů s definovanými přenosovými body mezi jednotlivými dopravními moduly.
Často se používá, pokud:
- moduly mají být vyměnitelné
- je kladen důraz na snadnou údržbu
- má být snížena složitost kabeláže
Díky jasnému oddělení modulů lze jednotlivé segmenty cíleně udržovat nebo vyměňovat, aniž by to mělo vliv na celé zařízení.
Kabeláž dopravních systémů založených na MDR musí splňovat několik technických požadavků:
- Kompaktní konstrukce s omezeným prostorem pro montáž
- EMC stabilní motorové kabely
- Segmentované napájení
- Robustní konektory
- Bezpečná datová komunikace pro zónové řízení
Krátké, stíněné motorové kabely zlepšují elektromagnetickou kompatibilitu a zvyšují provozní bezpečnost zařízení.
Moderní dopravní systémy jsou řízeny daty. Senzory, pohony a řídicí systémy neustále komunikují prostřednictvím průmyslových sítí.
Průmyslová datová komunikace musí:
- být schopná pracovat v reálném čase
- fungovat stabilně z hlediska EMC
- odolávat mechanickému namáhání
- být kompatibilní s běžnými standardy, jako je PROFINET
Robustní infrastruktura Ethernet nebo sběrnice je rozhodující pro dostupnost zařízení a bezpečnost procesů v intralogistických systémech.
Volba mezi centrální a decentralizovanou kabeláží závisí na několika faktorech:
- Stupeň modularizace zařízení
- Plánovaná rozšíření
- Strategie údržby
- Požadavky na EMC
- Doba instalace
- Energetická náročnost pohonů
Komplexní pohled na distribuci energie a dat je rozhodující pro dlouhodobou ekonomickou efektivitu a škálovatelnost dopravního zařízení.