30017788
Telefonní kabel; 4X2X0.8; VDE 0815; Směs bez halogenů; Stíněné; Flexibilní
J-H(ST)H...BD 4x2x0,8
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.798,96 Kč
(4.798,96 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 100 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
Použití
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Pro uložení na omítku, do omítky a pod ni, ve zdivu a v nehybném betonu.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.