1708001
Instalační kabel; 1X2X0.8; VDE 0815; PVC; Stíněné; Flexibilní
(J)-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 BMK
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.184,00 Kč
(1.184,00 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
Použití
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Pro uložení na omítku, do omítky a pod ni, ve zdivu a v nehybném betonu.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je do jisté míry odolný proti olejům.