1591318
Instalační kabel; 100X2X0.6; VDE 0815; PVC; Stíněné; Flexibilní
J-Y(ST)Y...LG 100x2x0,6
Přidat do porovnání produktů
Cena
36.549,86 Kč
(36.549,86 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 100 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
Použití
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Pro uložení na omítku, do omítky a pod ni, ve zdivu a v nehybném betonu.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je do jisté míry odolný proti olejům.