0034123
JE-Y(ST)Y...BD EB
Instalační datový kabel; 12X2X0.8; VDE 0815; PVC; Stíněné; Flexibilní
JE-Y(ST)Y...BD EB 12x2x0,8
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.285,57 Kč
(10.285,57 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Pro pevné a chráněné uložení v elektroinstalační trubce na nebo pod omítku.
- Pro jiskrově bezpečné obvody dle IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (část 1).
- Pro použití v přístrojích, strojích a zařízeních s typem ochrany proti vznícení „vlastní bezpečnosti“ („i“).
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.